Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 350 mm, null: 750, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3506

Flow meter for utility applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sono 3500CT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]350 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411‐2UD01‐4ER2
Product line08
qp [m³/h]750.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino121 Kilogram
Nettopaino121 Kilogram
Määrä235.81 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428540971
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens