Energiamittarit, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Jäähdytys, AA-paristo x 2, M-väylän 2 pulssituloa
014U1455
Energy meter for residential applications
014U1455
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.019 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.038 |
| 2 Toisioakun paino kg | 0.010 |
| 2 Toisioakun SUM-paino kg | 0.010 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 16.0 V |
| Akun tyyppi tai nimi | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Asennus | Return |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | kWh (kokonaisluku) |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Integroitu tiedonsiirto | M-Bus |
| Jännite, toisioakku | 3.6 V |
| Kaapelin eristysmateriaali | PUR |
| Käyttökohde | Jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E1 / M2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelon väri | RAL 9010 White |
| Kuvaus | Energy meter for residential applications |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.87 m³/h |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-väylän 2 pulssituloa |
| Liitostyypit | Kierre |
| Log storage duration [Month] | 24 kk |
| Log storage interval [Month] | 1 kk |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Materiaali yhteydessä virtausaineeseen | Brass sensor |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,MB,H3m,EU,kWh,Pt3m,MB+PI |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 18 g |
| Paristo, kpl | 2 |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ultrasonic Pathfinder |
| Sisältää paristot | Yes |
| Suojausluokka, laskin | IP65 |
| Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Toisioakku Akkujen lukumäärä | 1 |
| Toisioakun paino akkua kohden | 10 g |
| Toisioakun tyyppi tai nimi | 0,5 AA Lithium |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoSelect 10 |
| Väliaine | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | G 3/4 |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.138 Kilogram |
| Nettopaino | 0.7 Kilogram |
| Määrä | 3.663 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425236747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |