Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiamittarit, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Lämmitys, päävirta, M-väylän 2 pulssituloa

014U0350

Energy meter for residential applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
AsennusReturn
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikkökWh (kokonaisluku)
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirtoM-Bus
Jännite, toisioakku3.6 V
Kaapelin eristysmateriaaliPUR
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE1 / M2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelon väriRAL 9010 White
KuvausEnergy meter for residential applications
Kvs-arvot (m³/h)3.87 m³/h
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]1.5 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 1000
Läpimitta [mm]15 mm
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]1.5 m
Liitäntämoduulipaikka 1M-väylän 2 pulssituloa
LiitostyypitKierre
Log storage duration [Month]24 kk
Log storage interval [Month]1 kk
Materiaali yhteydessä virtausaineeseenBrass sensor
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,MP,Mbus+PI
Näytön tyyppiLCD
Paino akkua kohden10 g
Ominaisuudet
Arvo
Paristo, kpl2
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-asiakirjan tuotenimiUltrasonic Pathfinder
Sisältää paristotNo
Suojausluokka, laskinIP65
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Toisioakku Akkujen lukumäärä1
Toisioakun paino akkua kohden10 g
Toisioakun tyyppi tai nimi0,5 AA Lithium
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoSelect 10
VäliaineWater quality with pH 7 to 9.5
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]95 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhdekokoG 3/4
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]95 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.001 Kilogram
Nettopaino0.7 Kilogram
Määrä3.125 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425236860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm