Danfoss logo
SonoMeter 40 DN50 270mm flange_front

Energiamittarit, SonoMeter 40, 50 mm, null: 15, Lämmitys, päävirta

187F2070

Energy meter for commercial applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.019
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.019
Akun käyttöikä [vuotta]15.0 V
Akun tyyppi tai nimiAA Lithium (ER14505)
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
AsennusReturn
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikkökWh
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Hyväksynnän tyyppiType approved and 1st time verified
Integroitu tiedonsiirtoM-Bus
Kaapelin eristysmateriaaliHalogeenivapaa
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy meter for commercial applications
Kvs-arvot (m³/h)43.30 m³/h
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]3.0 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm]50 mm
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]2.5 m
Liitäntämoduulipaikka 1No interface module
LiitostyypitLaippa
Log storage duration [Month]36 kk
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSONO40 DN50 qp15 270 R fl HE 230V MBus
Näytön tyyppiLCD
Paino akkua kohden19 g
Paristo, kpl1
Product line08
qc [m³/h]0.0300 m³/h
qi [m³/h]0.150 m³/h
qp [m³/h]15.0 m³/h
qs [m³/h]30.0 m³/h
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-asiakirjan tuotenimiSono40
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 40
VäliaineWater quality with pH 7 to 9.5
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhdekokoDN 50
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.024 Kilogram
Nettopaino7.024 Kilogram
Määrä8.138 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424606008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm