SonoMeter 31
187F3359
SONO31 DN15 qp1.5 110 R HE 230V M-Bus
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Energiamittarit
187F3359
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akun käyttöikä [vuotta] | 10 V |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Asennus | Return |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | MWh |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse input |
| IP-suojausluokka | IP65 |
| Käyttökohde | Lämmitys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 2 mm |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 3.0 m |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
| Liitostyypit | Kierre |
| Log storage duration [Month] | 36 kk |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SONO31 DN15 qp1.5 110 R HE 230V M-Bus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Pituus [mm] | 110 mm |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännitetyyppi | päävirta |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 31 |
| Väliaine | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | G 3/4 |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.161 Kilogram |
| Nettopaino | 1.161 Kilogram |
| Määrä | 3.569 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428002318 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |