Energiamittarit, SonoMeter 30, null: 25, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta, RS485 ModBus
187F7044
Energy meter for commercial applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30
Suositeltu korvaava tuote: 187F2688
187F7044
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.019 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.019 |
| Akun tyyppi tai nimi | AA Lithium (ER14505) |
| Asennus | Return |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | MWh |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 Pulse inputs/outputs |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy meter for commercial applications |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m] | 3.0 m |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | RS485 ModBus |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485 |
| Paino akkua kohden | 19 g |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sonometer 30 DN15-100 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Syöttöjännitetyyppi | päävirta |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 30 |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | DN 65 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.328 Kilogram |
| Nettopaino | 9.191 Kilogram |
| Määrä | 12.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |