Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiamittarit, SonoMeter 30, null: 1.5, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta, RS485 ModBus

187F7036

Energy meter for commercial applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.019
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.019
Akun tyyppi tai nimiAA Lithium (ER14505)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse input
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy meter for commercial applications
Liitäntämoduulipaikka 1RS485 ModBus
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 230V RS-485
Ominaisuudet
Arvo
Paino akkua kohden19 g
Paristo, kpl1
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP-asiakirjan tuotenimiSonometer 30 DN15-100
Sisältää paristotYes
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 30
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.101 Kilogram
Nettopaino0.86 Kilogram
Määrä2.94 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424232986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm