Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiamittarit, SonoMeter 30, null: 6, Lämmitys ja jäähdytys

187F7017

Energy meter for commercial applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30

Suositeltu korvaava tuote: 187F2645

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.019
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.019
Akun tyyppi tai nimiAA Lithium (ER14505)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy meter for commercial applications
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 230V M-Bus
Paino akkua kohden19 g
Ominaisuudet
Arvo
Paristo, kpl1
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc3b9620f-c696-4468-90ef-e0ba0e26f074
SCIP-asiakirjan tuotenimiSonometer 30
Sisältää paristotYes
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 30
Tuotteen tunnistetiedotYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.164 Kilogram
Nettopaino3.612 Kilogram
Määrä8.85 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424066284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm