Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiamittarit, SonoMeter 30, null: 25, Lämmitys ja jäähdytys, AA-paristo x 2, M-Bus-väyläliitäntä

187F3677

Energy meter for commercial applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30

Suositeltu korvaava tuote: 187F2620

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.019
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.038
Akun käyttöikä [vuotta]11.0 V
Akun tyyppi tai nimiAA Lithium (ER14505)
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
AsennusReturn
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikköMWh
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 Pulse inputs/outputs
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy meter for commercial applications
Kvs-arvot (m³/h)55.90 m³/h
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]3.0 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]2.5 m
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
LiitostyypitLaippa
Log storage duration [Month]36 kk
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 3.6V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Paino akkua kohden19 g
Paristo, kpl2
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]50.0 m³/h
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-asiakirjan tuotenimiSonometer 30 HE
Sisältää paristotYes
SyöttöjännitetyyppiAA-paristo x 2
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 30
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineWater quality with pH 7 to 9.5
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen hetkellinen ylikuormituslämpötila [°C]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.36 Kilogram
Nettopaino9.21 Kilogram
Määrä13.792 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428536271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm