Energiamittarit, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Lämmitys, AA-paristo x 2
187F3635
Energy meter for commercial applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30
Suositeltu korvaava tuote: 187F2151
187F3635
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttökohde | Lämmitys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy meter for commercial applications |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V OMS |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sonometer 30 DN15-100 |
| Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 30 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.003 Kilogram |
| Nettopaino | 0.8 Kilogram |
| Määrä | 3.172 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |