Energiamittarit, SonoMeter 30, 40 mm, null: 10, Lämmitys ja jäähdytys, AA-paristo x 2, M-Bus-väyläliitäntä
187F3622
Energy meter for commercial applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30
Suositeltu korvaava tuote: 187F2615
187F3622
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy meter for commercial applications |
| Läpimitta [mm] | 40 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 30 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.79 Kilogram |
| Nettopaino | 3.24 Kilogram |
| Määrä | 8.9 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519755 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |