Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiamittarit, SonoMeter 30, 25 mm, null: 6, Lämmitys ja jäähdytys, AA-paristo x 2, M-Bus-väyläliitäntä

187F3064

Energy meter for commercial applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30

Suositeltu korvaava tuote: 187F2612

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.019
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.038
Akun käyttöikä [vuotta]11.0 V
Akun tyyppi tai nimiAA cells Lithium thionyl chloride
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksynnän tyyppiType approved and 1st time verified
Integroitu tiedonsiirto2 Pulse inputs/outputs
IP-suojausluokkaIP65
Kaapelin eristysmateriaaliHalogeenivapaa
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy meter for commercial applications
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm]25 mm
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
LiitostyypitKierre
Log storage duration [Month]36 kk
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 3.6V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Ominaisuudet
Arvo
Paino akkua kohden19 g
Paristo, kpl2
Pituus [mm]260.0 mm
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP-asiakirjan tuotenimiSonometer 30 HE
Sisältää paristotYes
SyöttöjännitetyyppiAA-paristo x 2
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 30
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineStandardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen hetkellinen ylikuormituslämpötila [°C]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhdekokoG 1 1/4
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.639 Kilogram
Nettopaino3.6 Kilogram
Määrä8.816 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428960038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm