Energiamittarit, SonoMeter 30, 15 mm, null: 1.5, Lämmitys, AA-paristo x 2, M-Bus-väyläliitäntä
187F3019
Energy meter for commercial applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoMeter 30
Suositeltu korvaava tuote: 187F2002
187F3019
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.019 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.038 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 11 V |
| Akun tyyppi tai nimi | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksynnän tyyppi | Type approved and 1st time verified |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 Pulse inputs/outputs |
| IP-suojausluokka | IP65 |
| Kaapelin eristysmateriaali | Halogeenivapaa |
| Käyttökohde | Lämmitys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy meter for commercial applications |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
| Liitostyypit | Kierre |
| Log storage duration [Month] | 36 kk |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HE 3.6V M-Bus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 19 g |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paristo, kpl | 2 |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0060 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sonometer 30 HE |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SonoMeter 30 |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Väliaine | Standardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| Virtausaineen hetkellinen ylikuormituslämpötila [°C] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | G 3/4 |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.858 Kilogram |
| Nettopaino | 0.7 Kilogram |
| Määrä | 3.063 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |