Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energiamittarit, SONOMETER™ 1100, 25 mm, null: 6, Lämmitys, 1 A-paristo

640U2044

SONO1100 HE Qp6 260 DN25 PN25 L OMS
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SONOMETER™ 1100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akun käyttöikä [vuotta]11 V
AsennusversioMatala lämpötila
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EnergiayksikköGJ (3 desimaalia)
HyväksyntästandardiMID DE-10-MI004-PTB003
Integroitu tiedonsiirtoRadio 868 MHz, OMS-standardi
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE2 / M2
KuvausSONO1100 HE Qp6 260 DN25 PN25 L OMS
Lämpötila-anturi, asennusTasku
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]1.9 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm]25 mm
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]1.5 m
Liitäntämoduulipaikka 1Radio OMS 868.95 MHz
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionSONO1100 HE Qp6 260 DN25 PN25 L OMS
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
Sallitut virtausaineetVesi (AGFW FW510)
Suojausluokka, laskinIP54
Suojausluokka, virtausanturiIP54
Syöttöjännitetyyppi1 A-paristo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONOMETER™ 1100
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virtaama [m3/h]6.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]12.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.06 m³/h
Virtaama, käynnistys [l/h]7.0 L/h
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
YhdekokoDN 25
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.5 Kilogram
Nettopaino3.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104050430