Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3363

SONO31 DN40 qp10 300 R HE 230V M-Bus
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Energiamittarit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akun käyttöikä [vuotta]10 V
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
AsennusReturn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dynamic range1:100
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikköMWh
Integroitu tiedonsiirto2 pulse input
IP-suojausluokkaIP65
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE2/M1
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm]2 mm
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm]40 mm
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]3.0 m
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
LiitostyypitKierre
Log storage duration [Month]36 kk
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSONO31 DN40 qp10 300 R HE 230V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Pituus [mm]300 mm
Product line08
qp [m³/h]10.0 m³/h
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSonoMeter 31
VäliaineWater quality with pH 7 to 9.5
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhdekokoG 2
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.049 Kilogram
Nettopaino4.2 Kilogram
Määrä21.33 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428002356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm