Danfoss logo
Supercal 5

Energiamittarit, Supercal 5, Lämmitys ja jäähdytys, D-paristo

187F8303

Energy calculator

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Approval authorityMID
AsennusSyöttö
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 mm
EnergiayksikköMWh
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
For flow meterSONO3500 CT
Integroitu tiedonsiirtoM-Bus
IP-suojausluokkaIP65
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE1 / M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Ominaisuudet
Arvo
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]1200 mm
Liitäntämoduulipaikka 1No interface module
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SyöttöjännitetyyppiD-paristo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSupercal 5

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.75 Kilogram
Nettopaino0.69 Kilogram
Määrä2.284 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424634520
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens