Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Lämmitys ja jäähdytys

187F9053

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]15 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]25 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä3.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens