Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F9052

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3390, 187F8301

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm]50 mm
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä3.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens