Energiamittarit, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta, M-Bus-väyläliitäntä
187F9037
Energy calculator
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9
187F9037
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennus | Syöttö |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse input |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy calculator |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 350 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännitetyyppi | päävirta |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Infocal 9 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.111 Kilogram |
| Nettopaino | 1.1 Kilogram |
| Määrä | 3.791 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |