Energiamittarit, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite, M-Bus-väyläliitäntä
187F9036
Energy calculator
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9
187F9036
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy calculator |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännitetyyppi | verkkolaite |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Infocal 9 |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.108 Kilogram |
| Nettopaino | 1.1 Kilogram |
| Määrä | 3.581 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |