Energiamittarit, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 1475, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä
187F9034
Energy calculator
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9
187F9034
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 400 mm |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy calculator |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 500 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännitetyyppi | D-paristo |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Infocal 9 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.3 Kilogram |
| Nettopaino | 1.1 Kilogram |
| Määrä | 3.38 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |