Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 750, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä

187F9033

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3391, 187F8301

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]200 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]350 mm
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
qp [m³/h] [Max]750.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SyöttöjännitetyyppiD-paristo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä3.38 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428648462
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens