Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä

187F9032

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3391, 187F8300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]150 mm
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SyöttöjännitetyyppiD-paristo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä3.38 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens