Danfoss logo
Infocal 9

Energiamittarit, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 9000, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä

187F9023

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3391, 187F8303

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akun käyttöikä [vuotta]12 V
Approval authorityMID
AsennusReturn
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikköMWh
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Integroitu tiedonsiirto2 pulse input
IP-suojausluokkaIP65
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm]10 mm
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm] [Maks.]1200 mm
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Log storage duration [Month]36 kk
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Näytön tyyppiLCD
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SyöttöjännitetyyppiD-paristo
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]160 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.2 Kilogram
Määrä3.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428996273
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens