Energiamittarit, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 750, Lämmitys ja jäähdytys, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä
187F9017
Energy calculator
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9
187F9017
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akun käyttöikä [vuotta] | 12 V |
| Approval authority | MID |
| Asennus | Syöttö |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | MWh |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse input |
| IP-suojausluokka | IP65 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy calculator |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 10 mm |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 350 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
| Log storage duration [Month] | 36 kk |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Product line | 08 |
| Pulssiarvon määrä [l/pulssi] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännitetyyppi | D-paristo |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Infocal 9 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.388 Kilogram |
| Nettopaino | 1.2 Kilogram |
| Määrä | 3.798 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996211 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |