Energiamittarit, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Lämmitys ja jäähdytys, D-paristo, M-Bus-väyläliitäntä
187F9000
Energy calculator
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9
Suositeltu korvaava tuote: 187F3127
187F9000
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.050 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.050 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 12 V |
| Akun tyyppi tai nimi | D Lithium |
| Approval authority | MID |
| Asennus | Return |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiayksikkö | MWh |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| For flow meter | SonoSensor 30 |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse input |
| IP-suojausluokka | IP65 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Energy calculator |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 2 mm |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 25 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Log storage duration [Month] | 36 kk |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 50 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
| Pulssiarvon määrä [l/pulssi] | 1.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännitetyyppi | D-paristo |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Infocal 9 |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.86 Kilogram |
| Nettopaino | 0.86 Kilogram |
| Määrä | 3.572 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |