Energiamittarit, Lisävarusteet
187F8371
Supercal 5
187F8371
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Supercal 5 |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.07 Kilogram |
| Nettopaino | 0.04 Kilogram |
| Määrä | 0.396 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |