Energiamittarit, Lisävarusteet
187F3448
Generic across portfolio
187F3448
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Material Description | ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ball valve DN32 PL35 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Yhdekoko | 1 1/4" |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.087 Kilogram |
| Nettopaino | 0.863 Kilogram |
| Määrä | 4.07 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424494186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |