Energiamittarit, Lisävarusteet
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntästandardi | MID B+D to EN1434 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Temperature senors |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkausmäärä | 2 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.146 Kilogram |
| Nettopaino | 0.146 Kilogram |
| Määrä | 0.432 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |