Energiamittarit, Lisävarusteet
187F3400
Sono 3500CT
187F3400
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | SONO3500 4-20mA module |
| Material Description | SONO3500 4-20mA module |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Sono 3500CT |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.052 Kilogram |
| Nettopaino | 0.048 Kilogram |
| Määrä | 1.656 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424234447 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |