Energiamittarit, Lisävarusteet
187F3382
SonoMeter 31
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet energiamittareille
187F3382
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Sono31 / IF9 M-Bus module |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lisätarvikkeiden tyypit | Calculator accessories |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus module |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.026 Kilogram |
| Nettopaino | 0.026 Kilogram |
| Määrä | 0.261 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966931 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |