Energiamittarit, Lisävarusteet
187F3114
SonoMeter 30
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet energiamittareille
187F3114
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| For product type | SonoMeter 30 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Sono30 Main unit 230V AC |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lisätarvikkeiden tyypit | Calculator accessories |
| Material Description | Sono30 Main unit 230V AC |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.162 Kilogram |
| Nettopaino | 0.16 Kilogram |
| Määrä | 0.865 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967129 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |