Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiamittarit, Lisävarusteet, Palloventtiili, DN15–1/2", suora-anturi, 1 kpl

187F0593

Generic across portfolio

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPalloventtiili, DN15–1/2", suora-anturi, 1 kpl
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitSisäkierre
Lisätarvikkeiden tyypitFittings PN25 130°C
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Pakkausmäärä1
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP-asiakirjan tuotenimiACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyypilleGeneric across portfolio
TuotetyyppiLisävarusteet
Yhdekoko1/2 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.215 Kilogram
Nettopaino0.202 Kilogram
Määrä0.33 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm