Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiamittarit, Lisävarusteet, Palloventtiili, DN25–1", suora-anturi, 1 kpl

187F0591

Generic across portfolio

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPalloventtiili, DN25–1", suora-anturi, 1 kpl
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitSisäkierre
Lisätarvikkeiden tyypitFittings PN25 130°C
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionBall valve DN25 - 1" for direct sensor
Pakkausmäärä1
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-asiakirjan tuotenimiACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyypilleGeneric across portfolio
TuotetyyppiLisävarusteet
Yhdekoko1"

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.464 Kilogram
Nettopaino0.45 Kilogram
Määrä0.527 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm