Energiamittarit, Lisävarusteet, Palloventtiili, DN20–3/4", suora-anturi, 12 kpl
087H0119
Generic across portfolio
087H0119
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Palloventtiili, DN20–3/4", suora-anturi, 12 kpl |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| Pakkausmäärä | 12 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Yhdekoko | 3/4" |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.28 Kilogram |
| Nettopaino | 0.28 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |