Energiamittarit, Lisävarusteet, Sovitin suora-anturin asennukseen, R1/2", M10x1
087G6075
Generic across portfolio
087G6075
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Sovitin suora-anturin asennukseen, R1/2", M10x1 |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 260 kpl |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Adapter mounting sensor |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | R 1/2M 10 x 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.058 Kilogram |
| Nettopaino | 0.04 Kilogram |
| Määrä | 0.008 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |