Energiamittarit, Lisävarusteet, ruuvisarja 120°C - R1/2" x G3/4B
087G6071
Generic across portfolio
087G6071
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ruuvisarja 120°C - R1/2" x G3/4B |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Kierre |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Material Description | Tail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C |
| Pakkausmäärä | 2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhdekoko | R 1/2 x G 3/4 B |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.142 Kilogram |
| Nettopaino | 0.142 Kilogram |
| Määrä | 0.084 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |