Energiamittarit, Lisävarusteet
087G6063
Generic across portfolio
087G6063
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Hyväksyntästandardi | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Brass-pockets, 120 mm, f6.0 pair |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f6.0 pair |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | stainless steel-pockets |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| Tuotteen tila | XP |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.25 Kilogram |
| Nettopaino | 0.175 Kilogram |
| Määrä | 1.18 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |