Energiamittarit, Lisävarusteet, messinkitaskut, 120 mm,
087G6056
Generic across portfolio
087G6056
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hyväksyntästandardi | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | messinkitaskut, 120 mm, |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f5.2 pair |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Entrance HM accessories - brass pockets |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.244 Kilogram |
| Nettopaino | 0.175 Kilogram |
| Määrä | 1.185 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |