Energiamittarit, Lisävarusteet
014U1998
SonoSelect and Safe
014U1998
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.010 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.010 |
| Akun tyyppi tai nimi | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | M-BUS Module with 2 pulse inputs |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Calculator accessories |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | M-BUS Module with 2 pulse inputs |
| Paino akkua kohden | 10 g |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | Yes |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | SonoSelect and Safe |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.052 Kilogram |
| Nettopaino | 0.052 Kilogram |
| Määrä | 0.251 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130939 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |