Energiamittarit, Lisävarusteet
014U1967
SonoSelect and Safe
014U1967
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | PT1000 O-Ring + Assembly Tool |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | PT1000 O-Ring + Asm. Tool |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | SonoSelect and Safe |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.002 Kilogram |
| Nettopaino | 0.002 Kilogram |
| Määrä | 0.005 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |