Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Energiamittarit, Lisävarusteet

014U1960

SonoSelect and Safe

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausT-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 130°C
LiitostyypitKierre
Lisätarvikkeiden tyypitFittings PN25 130°C
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionT-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP-asiakirjan tuotenimiT-fitting DN 20-32
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyypilleSonoSelect and Safe
TuotetyyppiLisävarusteet
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.144 Kilogram
Nettopaino0.144 Kilogram
Määrä0.074 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425127410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm