Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Energiamittarit, Lisävarusteet

014U1943

SonoSelect and Safe

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausT-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 130°C
LiitostyypitKierre
Lisätarvikkeiden tyypitFittings PN25 130°C
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Material DescriptionT-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP-asiakirjan tuotenimiT-fitting DN 20-32
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyypilleSonoSelect and Safe
TuotetyyppiLisävarusteet
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.264 Kilogram
Nettopaino0.264 Kilogram
Määrä0.211 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425192654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm