Energiamittarit, Lisävarusteet
014U1941
Generic across portfolio
014U1941
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp |
| Liitostyypit | Kierre |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Household HM accessories - Adaptor |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.042 Kilogram |
| Nettopaino | 0.04 Kilogram |
| Määrä | 0.011 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |