Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001 OT - V2, 24Vdc

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RET

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus2 Wire
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HyväksyntäCEUKCA
JäätymissuojausKyllä
Kanavien lukumäärä1
KäyttökohdeRoom heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausRET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]86.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
Luokan nimiDigital Thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2
Modulaatio-ohjausKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Näytön taustavaloKyllä
OhjaustyyppiAvaa lämpömoduloiva säädin
On/off moduloiva ohjausKyllä
ON/OFF-ohjausKyllä
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisältää paristotNo
Syöttötyyppi24Vdc
Syvyys [mm]43 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyCustom Backplate
Tilan merkkivaloKyllä
TuotekuvausRET2001 OT - V2
TuoteryhmäHuonetermostaatit, RET
TuotetyyppiRET2001
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.185 Kilogram
Nettopaino0.185 Kilogram
Määrä0.656 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162419229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm