Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Akun käyttöikä [vuotta]2.0 V
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Asennus2 Wire
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I7(a)
HyväksyntäCEUKCA
JäätymissuojausKyllä
Kanavien lukumäärä1
KäyttökohdeRoom heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausRET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Likaantumisen valvontaLuokka 2
Luokan nimiDigital Thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionRET2001B Digi Stat Battery
Modulaatio-ohjausKyllä
Näytön taustavaloKyllä
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
On/off moduloiva ohjausKyllä
ON/OFF-ohjausKyllä
Paristo, kpl2
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisältää paristotYes
SyöttötyyppiBattery
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyCustom Backplate
Tilan merkkivaloKyllä
TuotekuvausRET2001B
TuoteryhmäHuonetermostaatit, RET
TuotetyyppiRET2001
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.226 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä0.656 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm