Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus3 Wire Installation
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I6(c)
HyväksyntäCEUKCA
JäätymissuojausKyllä
Kanavien lukumäärä1
KäyttökohdeRoom heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkeus [mm]86 mm
KuvausTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]86.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
Luokan nimiDial Thermostat
Ominaisuudet
Arvo
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
Poikkeama±10%
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisältää paristotNo
Syöttötyyppi230Vac
Syvyys [mm]30 mm
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Takuu [vuosi]5
TaustalevyIndustry Standard Backplate
Tilan merkkivaloKyllä
TuotekuvausRET1001M-V2
TuoteryhmäHuonetermostaatit, RET
TuotetyyppiRET1001
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino182 Gram
Nettopaino129.8 Gram
Määrä0.656 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm