RET2000B-RF + RX1-S, Paristot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle
087N6444
RET2000
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RET
087N6444
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.022 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.044 |
| Akun tyyppi | 2 kpl AA-alkaliparistoja |
| Akun tyyppi tai nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Jäähdytysvalinta | Kyllä |
| Jäätymissuojaus | Kyllä |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 84 mm |
| Kuulakovuustesti (°C) | 75 °C |
| Kuvaus | RET2000 |
| Kytkentäero (°C) [Maks.] | 1 °C |
| Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 1 A |
| Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 3 A |
| Lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötila-alue (jäähdytys) (°C) [Maks.] | 52 °C |
| Lämpötila-alue (jäähdytys) (°C) [Min.] | 52 °C |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötilan tarkkuus | ±1°C |
| Likaantumisen valvonta | Luokka 2 |
| Material Description | RET2000B-RF + RX1-S |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muistin varmennus | Kyllä |
| Näytön taustavalo | Kyllä |
| On/off moduloiva ohjaus | Kyllä |
| ON/OFF-ohjaus | Kyllä |
| Paino akkua kohden | 23 g |
| Paristo, kpl | 2 |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| RF alue (m) | 30 m |
| RF taajuus (MHz) | 433.92 MHz |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttötyyppi | Paristot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle |
| Syvyys [mm] | 35 mm |
| Tilan merkkivalo | Kyllä |
| Tuotekuvaus | RET2000B-RF + RX1-S |
| Tuoteryhmä | Huonetermostaatit, RET |
| Tuotetyyppi | RET2000 |
| Vakiomuotoilu | EN 60730-2-9 |
| Väliaine | A |
| Valinnainen kompressorin aikaviive | Kyllä |
| Valittavissa °C tai °F | Kyllä |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.35 Kilogram |
| Nettopaino | 0.246 Kilogram |
| Määrä | 0.627 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |