Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KiihdytysKyllä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]80 mm
KuvausRMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact
Kytkentäero (°C) [Maks.]1 °C
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]4 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]10 A
Lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Lämpötila [°C] [Min.]8 °C
Lämpötilan lasku yöksiKyllä
Leveys [mm]80.00 mm
Ominaisuudet
Arvo
Luokan nimiMechanical Dial Thermostat
Material DescriptionRMT-24T HUONETERMOSTAATTI
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisäänrakennettu lämpömittariKyllä
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Syvyys [mm]40 mm
Takuu [vuosi]5
TuotekuvausRMT-24 T.THERM.
TuoteryhmäRMT-huonetermostaatti
TuotetyyppiRMT24
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineA
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.154 Kilogram
Nettopaino0.148 Kilogram
Määrä0.325 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens