RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat
087N1100
RMT230 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 230V system with SPDT type contact
087N1100
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiihdytys | Kyllä |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 80 mm |
| Kuvaus | RMT230 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 230V system with SPDT type contact |
| Kytkentäero (°C) [Maks.] | 1 °C |
| Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 4 A |
| Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 10 A |
| Lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Lämpötila [°C] [Min.] | 8 °C |
| Lämpötilan lasku yöksi | Ei |
| Leveys [mm] | 80.00 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Luokan nimi | Mechanical Dial Thermostat |
| Material Description | RMT-230 R.THERM |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisäänrakennettu lämpömittari | Ei |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys [mm] | 40 mm |
| Takuu [vuosi] | 5 |
| Tuotekuvaus | RMT-230 R.THERM |
| Tuoteryhmä | RMT-huonetermostaatti |
| Tuotetyyppi | RMT230 |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Väliaine | A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.144 Kilogram |
| Nettopaino | 0.138 Kilogram |
| Määrä | 0.392 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019062 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |